Marque: Acme Electric
No de catalogue: WI300K22
Catalog Number
WI300K22
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Construction
Ventilated
kVA
300
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
4800Δ
Tension secondaire
208Y/120 V
Type de montage
Floor
UPC
047503098882
Hauteur
66 in
Largeur
50.5 in
Poids
1980 lb
Profondeur
32 in
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
300
Rendement
98.81%
Tension primaire
4800D V
Tension primaire
4800Δ
Tension secondaire
208Y/120 V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562