Marque: Acme Electric
No de catalogue: WI001M25
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Catalog Number
WI001M25
Construction
Ventilated
kVA
1000
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire - Serpentin
4800Δ
Tension secondaire - Serpentin
480Y/277 V
Type de montage
Floor
UPC
047503099452
Hauteur
80 in
Largeur
64 in
Poids
5960 lb
Profondeur
44 in
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
1000
Rendement
99.20%
Tension primaire
4800D V
Tension primaire - Serpentin
4800Δ
Tension secondaire - Serpentin
480Y/277 V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562