Marque: Acme Electric
No de catalogue: WI150K26
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Catalog Number
WI150K26
Construction
Ventilated
kVA
150
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire - Serpentin
4800Δ
Tension secondaire - Serpentin
600D V
Type de montage
Floor
UPC
047503098561
Hauteur
51.5 in
Largeur
40.5 in
Poids
1290 lb
Profondeur
26.5 in
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
150
Rendement
98.51%
Tension primaire
4800D V
Tension primaire - Serpentin
4800Δ
Tension secondaire - Serpentin
600D V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562