HUBBELL CANADA
Image of WI750K26 Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 600ΔV, 750kVA, WI750K26

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 600ΔV, 750kVA, WI750K26

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WI750K26

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 600ΔV, 750kVA.

  • Lower operating cost over Liquid-filled
  • No additional fireproofing or venting
  • Long life expectancy
  • Smaller, lighter easy to maintain
  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Général

Catalog Number

WI750K26

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Construction

Ventilated

kVA

750

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

4800Δ

Tension secondaire

600D V

Type de montage

Floor

UPC

047503099292

Dimensions

Hauteur

80 in

Largeur

64 in

Poids

4750 lb

Profondeur

44 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

750

Rendement

99.12%

Tension primaire

4800D V

Tension primaire

4800Δ

Tension secondaire

600D V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562