HUBBELL CANADA
Traversée coupe-feu, monobloc, alimentation de meubles avec couvercle en aluminium peint, S1PTFFBL
Image of S1PTFFBL Traversée coupe-feu, monobloc, alimentation de meubles avec couvercle en aluminium peint, S1PTFFBL

Traversée coupe-feu, monobloc, alimentation de meubles avec couvercle en aluminium peint, S1PTFFBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1PTFFBL

SystemOne, traversée coupe-feu, monobloc, alimentation de meubles avec couvercle en aluminium peint.

  • Alimentation de meubles multiservice FRPT
  • indice de résistance au feu jusqu'à 4 heures
  • (1) moyeu fileté de 3/4 po pour l'alimentation et (1) moyeu fileté de 1½ po pour les données
  • couvercle et bride en aluminium avec finition de peinture en poudre d'aluminium

Général

Catalog Number

S1PTFFBL

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service

Ouvertures défonçables

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Powder coat cast aluminum
  • Min. floor thickness - 2 1/4 in. (57.2)
  • Mounting - 4 in. (101.6) cored concrete Dia. through hole

Type

FRPT Kits

Type d'article

Type de fini

UPC

783585371702

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

55

Quantité dans l'emballage

1