Marque: Burndy
No de catalogue: B21E12G20
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B21E12G20
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
N
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810327098
UPC 14 Digit GTIN
00781810327098
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.00 pouces
Courant nominal à l'extérieur (A)
580
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse