HUBBELL CANADA
Image of B21F24G5TN Tresse de cuivre flexible, B21F24G5TN

Tresse de cuivre flexible, B21F24G5TN

Marque: Burndy

No de catalogue: B21F24G5TN

Férules étamées.

Général

Catalog Number

B21F24G5TN

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810499351

UPC 14 Digit GTIN

00781810499351

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

610 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

24 en

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

720 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

600 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse