Marque: Burndy
No de catalogue: B22F16G1SV
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B22F16G1SV
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810269237
UPC 14 Digit GTIN
00781810269237
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
406 millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
16 en
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
1100 A
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse