Marque: Burndy
No de catalogue: B22F80G18W
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B22F80G18W
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de placage
Etamage
UPC
781810285275
UPC 14 Digit GTIN
00781810285275
Ãpaisseur
0.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
2032 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
80 en
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse