HUBBELL CANADA
Image of B22G24G35TN Tresse de cuivre flexible, B22G24G35TN

Tresse de cuivre flexible, B22G24G35TN

Marque: Burndy

No de catalogue: B22G24G35TN

Férules étamées.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

4

Catalog Number

B22G24G35TN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810291221

UPC 14 Digit GTIN

00781810291221

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

610 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

24.00 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

1300 A

Courant nominal à l'extérieur (A)

1300

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

120

Quantité dans l'emballage

3