HUBBELL CANADA
Image of B2D24D60G74TN Tresse de cuivre flexible, B2D24D60G74TN

Tresse de cuivre flexible, B2D24D60G74TN

Marque: Burndy

No de catalogue: B2D24D60G74TN

Ferrules étamées.

Général

Catalog Number

B2D24D60G74TN

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810567463

UPC 14 Digit GTIN

00781810567463

Dimensions

Dimension - D en pouces

1

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

625

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.94

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

24.6

Dimension - N en pouces

0.5

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

455

Courant nominal à l'intérieur (A)

380

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse