HUBBELL CANADA
Image of B2E1075G1 Tresse de cuivre flexible, B2E1075G1

Tresse de cuivre flexible, B2E1075G1

Marque: Burndy

No de catalogue: B2E1075G1

Tresse de cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

2

Catalog Number

B2E1075G1

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Braid

UPC

781810481196

UPC 14 Digit GTIN

00781810481196

Dimensions

Dimension - D en pouces

3

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

273 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.5

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

10.75 in

Dimension - N en pouces

0.75

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

635

Courant nominal à l'intérieur (A)

530

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Braid