Marque: Burndy
No de catalogue: B2F13D50G130TN
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2F13D50G130TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Tin Plated Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810506493
UPC 14 Digit GTIN
00781810506493
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
343
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
13.5
Longueur
13.5 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
720 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
600 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse