Marque: Burndy
No de catalogue: B2F16N
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2F16N
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
N
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810078068
UPC 14 Digit GTIN
00781810078068
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
406 millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
16.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
16 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
720
Courant nominal à l'intérieur (A)
600
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1