HUBBELL CANADA
Image of B2G60N Tresse de cuivre flexible, B2G60N

Tresse de cuivre flexible, B2G60N

Marque: Burndy

No de catalogue: B2G60N

Tresse de cuivre flexible.

Général

Catalog Number

B2G60N

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810225912

UPC 14 Digit GTIN

00781810225912

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

60

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1524

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

700 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

840 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse