HUBBELL CANADA
Image of B31E18D50G8TN Tresse de cuivre flexible, B31E18D50G8TN

Tresse de cuivre flexible, B31E18D50G8TN

Marque: Burndy

No de catalogue: B31E18D50G8TN

Ferrules étamées.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

3

Catalog Number

B31E18D50G8TN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810371886

UPC 14 Digit GTIN

00781810371886

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

470 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

18,50 pouces

Caractéristiques électriques

Courant nominal

770 A

Courant nominal à l'extérieur (A)

770

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse