Marque: Burndy
No de catalogue: B32G15D75G23
Attribut physique - Nombre de tresses
6
Catalog Number
B32G15D75G23
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810541944
UPC 14 Digit GTIN
00781810541944
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
400
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
15.75
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
15.75 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1