Attribut physique - Nombre de tresses
9
Catalog Number
B33G28G20TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810477458
UPC 14 Digit GTIN
00781810477458
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
711 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
28.00 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Courant nominal à l'extérieur (A)
3000
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid