HUBBELL CANADA
Image of B3F15D5G69 Tresse de cuivre flexible, B3F15D5G69

Tresse de cuivre flexible, B3F15D5G69

Marque: Burndy

No de catalogue: B3F15D5G69

Tresse en cuivre flexible.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

B3F15D5G69

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810566329

UPC 14 Digit GTIN

00781810566329

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

394

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15.5

Longueur

15.5 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

980 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

820 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse