Attribut physique - Nombre de tresses
3
Catalog Number
B3F26G18W
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810215388
UPC 14 Digit GTIN
00781810215388
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
660 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
26.00 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
6