HUBBELL CANADA
Image of B41G14G2 Tresse de cuivre flexible, B41G14G2

Tresse de cuivre flexible, B41G14G2

Marque: Burndy

No de catalogue: B41G14G2

Tresse de cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

4

Catalog Number

B41G14G2

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810488737

UPC 14 Digit GTIN

00781810488737

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

356 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

14.00 pouces

Caractéristiques électriques

Courant nominal

1500 A

Courant nominal à l'extérieur (A)

1500

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse