Marque: Burndy
No de catalogue: B42D21D06G2
Attribut physique - Nombre de tresses
8
Catalog Number
B42D21D06G2
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810373712
UPC 14 Digit GTIN
00781810373712
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
535 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
21,06 pouces
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse