Marque: Burndy
No de catalogue: B4F14D88G75
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4F14D88G75
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810375044
UPC 14 Digit GTIN
00781810375044
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
378 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
14.88 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
1200
Courant nominal à l'intérieur (A)
1000
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1