Marque: Burndy
No de catalogue: B4F8G56TN
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4F8G56TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810476123
UPC 14 Digit GTIN
00781810476123
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
203 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.00 pouces
Courant nominal
900 A
Courant nominal à l'extérieur (A)
900
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse