HUBBELL CANADA
Image of BB201L18D50G1 Tresse de cuivre flexible, BB201L18D50G1

Tresse de cuivre flexible, BB201L18D50G1

Marque: Burndy

No de catalogue: BB201L18D50G1

Tresse en cuivre flexible de 18,50 pouces de long.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

2

Catalog Number

BB201L18D50G1

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810173527

UPC 14 Digit GTIN

00781810212417

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

470 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

18,50 pouces

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse