Marque: Burndy
No de catalogue: BB226L2400
Catalog Number
BB226L2400
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810078013
UPC 14 Digit GTIN
00781810078013
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
60960 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2400 pouces
Longueur
2400 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Quantité dans l'emballage
1