Marque: Burndy
No de catalogue: BD21G162TN
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BD21G162TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de placage
Etain
UPC
781810078372
UPC 14 Digit GTIN
00781810078372
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
533 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
21.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
21 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
225
Courant nominal à l'intérieur (A)
190
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1