Marque: Burndy
No de catalogue: BE24G194TN
Catalog Number
BE24G194TN
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810566459
UPC 14 Digit GTIN
00781810566459
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
610 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
24 en
Longueur
24 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
405 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
340 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse