HUBBELL CANADA
Image of BE43G155TN Tresse de cuivre flexible, BE43G155TN

Tresse de cuivre flexible, BE43G155TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BE43G155TN

Férules étamées.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BE43G155TN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810488881

UPC 14 Digit GTIN

00781810488881

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

1092 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

43.00 pouces

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse