Marque: Burndy
No de catalogue: BF12G86
Catalog Number
BF12G86
Matériau
Copper
Type de connecteur
Braid
UPC
781810512470
UPC 14 Digit GTIN
00781810512470
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Courant nominal à l'extérieur (A)
430 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
360 A
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid