HUBBELL CANADA
Image of BG24G106 Tresse de cuivre flexible, BG24G106

Tresse de cuivre flexible, BG24G106

Marque: Burndy

No de catalogue: BG24G106

Tresse de cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BG24G106

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

N

Type de connecteur

Braid

UPC

781810376232

UPC 14 Digit GTIN

00781810376232

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

610 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

24.00 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

495

Courant nominal à l'intérieur (A)

415

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Braid