Marque: Burndy
No de catalogue: B2D12
Application
Flexible copper braid jumpers designed to take up linear expansion and contraction, compensate for misalignment and absorb vibratory movement of electrical equipment and devices
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2D12
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
BRAID
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type
B, Flexible
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810807002
UPC 14 Digit GTIN
00781810807002
Dimension - D en pouces
2.5
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.94
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.00 pouces
Dimension - N en pouces
0.62
Dimension - Taille du trou en pouces
0.44
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
455
Courant nominal à l'intérieur (A)
380
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
20