Marque: Burndy
No de catalogue: B22F284N
Catalog Number
B22F284N
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810308448
UPC 14 Digit GTIN
00781810308448
Dimension - D en pouces
3.06 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
711 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
28.00 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
28 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
1100 A
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1