HUBBELL CANADA
Image of B21E12G26 Tresse en cuivre flexible, B21E12G26

Tresse en cuivre flexible, B21E12G26

Marque: Burndy

No de catalogue: B21E12G26

Tresse en cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

2

Catalog Number

B21E12G26

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

N

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810490853

UPC 14 Digit GTIN

00781810490853

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

305 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12.00 pouces

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

580

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse