Marque: Burndy
No de catalogue: B22E204N
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B22E204N
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810672266
UPC 14 Digit GTIN
00781810672266
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
508 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
20 en
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Longueur
20 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
800 A
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
4