HUBBELL CANADA
Image of B23G24G23TN Tresse en cuivre flexible, B23G24G23TN

Tresse en cuivre flexible, B23G24G23TN

Marque: Burndy

No de catalogue: B23G24G23TN

Ferrules étamées.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

6

Catalog Number

B23G24G23TN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810536919

UPC 14 Digit GTIN

00781810536919

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

610

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

24

Caractéristiques électriques

Courant nominal

1500 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse