Marque: Burndy
No de catalogue: B2D13D50CG2
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2D13D50CG2
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
N
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810466483
UPC 14 Digit GTIN
00781810466483
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
291 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.94
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11.45 pouces.
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.94 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
13.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.85 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
455
Courant nominal à l'intérieur (A)
380
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1