HUBBELL CANADA
Image of B2D15G84 Tresse en cuivre flexible, B2D15G84

Tresse en cuivre flexible, B2D15G84

Marque: Burndy

No de catalogue: B2D15G84

Tresse en cuivre flexible.

Général

Catalog Number

B2D15G84

Matériau

Copper

Type de connecteur

Braid

UPC

781810542828

UPC 14 Digit GTIN

00781810542828

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

381

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.94

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15

Dimension - N en pouces

0.62

Dimension - Taille du trou en pouces

0.44

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

455

Courant nominal à l'intérieur (A)

380

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Braid