HUBBELL CANADA
Image of B2D18G66TN Tresse en cuivre flexible, B2D18G66TN

Tresse en cuivre flexible, B2D18G66TN

Marque: Burndy

No de catalogue: B2D18G66TN

Ferrules étamées.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

2

Catalog Number

B2D18G66TN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810364925

UPC 14 Digit GTIN

00781810364925

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.12

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

457 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.94

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

18.00 pouces

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse