HUBBELL CANADA
Image of B2E10D75G133 Tresse en cuivre flexible, B2E10D75G133

Tresse en cuivre flexible, B2E10D75G133

Marque: Burndy

No de catalogue: B2E10D75G133

Tresse en cuivre flexible.

Général

Catalog Number

B2E10D75G133

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810649510

UPC 14 Digit GTIN

00781810649510

Dimensions

Dimension - D en pouces

3

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

273

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.5

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

10.75

Dimension - N en pouces

0.75

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

655

Courant nominal à l'intérieur (A)

530

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse