HUBBELL CANADA
Image of B2E127G129TN Tresse en cuivre flexible, B2E127G129TN

Tresse en cuivre flexible, B2E127G129TN

Marque: Burndy

No de catalogue: B2E127G129TN

Plaqué étain Ferrules.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

B2E127G129TN

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810512012

UPC 14 Digit GTIN

00781810512012

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.2

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

3226

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.2

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

127

Dimension - N en pouces

0.5

Longueur

127 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

405

Courant nominal à l'intérieur (A)

340

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse