HUBBELL CANADA
Image of B2E27D95G134 Tresse en cuivre flexible, B2E27D95G134

Tresse en cuivre flexible, B2E27D95G134

Marque: Burndy

No de catalogue: B2E27D95G134

Tresse en cuivre flexible.

Général

Catalog Number

B2E27D95G134

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810650646

UPC 14 Digit GTIN

00781810650646

Dimensions

Dimension - D en pouces

4

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

710

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.62

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

27.95

Dimension - N en pouces

0.62

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

635

Courant nominal à l'intérieur (A)

530

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse