HUBBELL CANADA
Image of B2F48G141 Tresse en cuivre flexible, B2F48G141

Tresse en cuivre flexible, B2F48G141

Marque: Burndy

No de catalogue: B2F48G141

Tresse en cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

2

Catalog Number

B2F48G141

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810567258

UPC 14 Digit GTIN

00781810567258

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

1219

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

48

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

720 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

600 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse