Marque: Burndy
No de catalogue: B2G36N
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2G36N
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810082683
UPC 14 Digit GTIN
00781810082683
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
914 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
36.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
36 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
700 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
840 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1