Attribut physique - Nombre de tresses
6
Catalog Number
B32F18D13G14
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810363362
UPC 14 Digit GTIN
00781810363362
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
461 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18.13 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Courant nominal
1500 A
Courant nominal à l'extérieur (A)
1500
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Braid