Marque: Burndy
No de catalogue: B33F24N
Attribut physique - Nombre de tresses
9
Catalog Number
B33F24N
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Tin Plated Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810551066
UPC 14 Digit GTIN
00781810551066
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
610
Dimension - Largeur (pouces)
3
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
24
Dimensions
24 po x 3 po x 0.62 po
Hauteur
0.62 in
Largeur
3 in
Longueur
24 in
Courant nominal
2000 A
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
540
Quantité dans l'emballage
6