HUBBELL CANADA
Image of B33G14G40TN Tresse en cuivre flexible, B33G14G40TN

Tresse en cuivre flexible, B33G14G40TN

Marque: Burndy

No de catalogue: B33G14G40TN

Tresse flexible en cuivre étamé 14 X 4 X 0.87.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

9

Catalog Number

B33G14G40TN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Tin Plated Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810510544

UPC 14 Digit GTIN

00781810510544

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

356

Dimension - Largeur (pouces)

4

Dimension - Largeur en millimètres

102 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

14

Caractéristiques électriques

Courant nominal

3000 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse