HUBBELL CANADA
Image of B3D7G65 Tresse en cuivre flexible, B3D7G65

Tresse en cuivre flexible, B3D7G65

Marque: Burndy

No de catalogue: B3D7G65

Tresse en cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

3

Catalog Number

B3D7G65

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810488935

UPC 14 Digit GTIN

00781810488935

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

178 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.00 pouces

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

560

Courant nominal à l'intérieur (A)

470

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse