HUBBELL CANADA
Image of B3E33NSV Tresse en cuivre flexible, B3E33NSV

Tresse en cuivre flexible, B3E33NSV

Marque: Burndy

No de catalogue: B3E33NSV

Ferrules plaquées argent.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

3

Catalog Number

B3E33NSV

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Braid

UPC

781810473610

UPC 14 Digit GTIN

00781810473610

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

838 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

33.00 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

840

Courant nominal à l'intérieur (A)

700

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Braid