HUBBELL CANADA
Image of B3F36N Tresse en cuivre flexible, B3F36N

Tresse en cuivre flexible, B3F36N

Marque: Burndy

No de catalogue: B3F36N

Tresse en cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

3

Catalog Number

B3F36N

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

N

Type de connecteur

Braid

UPC

621945441187

UPC 14 Digit GTIN

00621945441187

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

914 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

36.00 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

980

Courant nominal à l'intérieur (A)

820

Configuration

Type de connecteur

Braid